油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

油圧ホースのアダプター継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス:関連画像




Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
YCLPFS25C三価クロメート
YCLPFSSUS304

規格表

型式
YCLPT11
型式T
R(PT)
F
G(PF)
L1L212¥基準単価
TypeNo.YCLPFYCLPFS
YCLPF
YCLPFS
11F1/81/8211814113001,400
12F1/81/4222114134002,900
13F1/83/824251415600
21F1/41/8221915116002,900
22F1/41/4252117136101,400
23F1/43/8272517156202,900
31F3/81/830212011630
32F3/81/4302320136303,000
33F3/83/8302520156301,600
34F3/81/2323020187703,570
44F1/21/2363024187802,160
46F1/23/4383424201,0805,890
64F3/41/2423228181,1806,340
66F3/43/4433528201,2503,840

基本情報

種類 アダプタ 形状 90°エルボ 接続形態 オネジ×オネジ
接続種類 M1 PT 接続種類 M2 PF 形状 エルボ・メス

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • アダプタ
  • 形状

    • 90°エルボ
  • 接続形態

    • オネジ×オネジ
  • 接続種類 M1

    • PT
  • 接続種類 M2

    • PF
  • 材質

    • S25C
    • SUS304
  • ねじの呼び T

    • R1/2
    • R1/4
    • R1/8
    • R3/4
    • R3/8
  • ねじの呼び F/T2

    • G1/2
    • G1/4
    • G1/8
    • G3/4
    • G3/8
  • 形状

    • エルボ・メス
  • タイプ

    • YCLPFS
    • YCLPF