油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ

油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ
  • 数量スライド割引

油圧ホースのアダプター継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ:関連画像




Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
YCPFFPS35C三価クロメート
YCPFFSPSUS304

規格表

型式
YCPT11
型式T
Rc(PT)
F
G(PF)
L1B¥基準単価
TypeNo.YCPFFPYCPFFSP
YCPFFP
YCPFFSP
22F1/41/4331619380830
33F3/83/8371822490970
44F1/21/24220275601,350

基本情報

種類 アダプタ 形状 ストレート 接続形態 オネジ×メネジ
接続種類 M1 PT 接続種類 M2 PF 形状 ストレート・オス

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • アダプタ
  • 形状

    • ストレート
  • 接続形態

    • オネジ×メネジ
  • 接続種類 M1

    • PT
  • 接続種類 M2

    • PF
  • 材質

    • S35C
    • SUS304
  • ねじの呼び T

    • Rc1/2
    • Rc1/4
    • Rc3/8
  • ねじの呼び F/T2

    • G1/2
    • G1/4
    • G3/8
  • 形状

    • ストレート・オス
  • タイプ

    • YCPFFSP
    • YCPFFP