サニタリー管用継手 ガスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

継手のバリエーションがさらに増えました

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
SNGSシリコン
SNGSFPTFE

規格表

型式
SNCPW2S
型式AdTtSNGSSNGSF
TypeNo.¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~19コ20~301~19コ20~30
SNGSF8A3410.54.91.7540450
10A14540450
15A17.5540450
SNGS
SNGSF
SNGSFは( )内の
寸法になります
1S50.523.2 (23)5.5 (5.0)2 (1.8)130100530450
1.5S35.9 (35.7)130100500480
2S6448 (47.8)150110580530
2.5S77.559.7 (59.5)270210780700
3S9172.5 (72.3)340300940800
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 ガスケット 接続の種類1(左または大径側) その他 タイプ フェルールガスケット

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ガスケット
  • 接続の種類1(左または大径側)

    • その他
  • 外径呼び D範囲

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
    • 8A~15A
  • 呼び(φ)

    • 1.0S
    • 1.5S
    • 2.0S
    • 2.5S
    • 3.0S
    • 8A
    • 10A
    • 15A
  • タイプ

    • フェルールガスケット
  • ガスケット材質

    • PTFE
    • シリコン
  • タイプ

    • SNGS
    • SNGSF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム