サニタリー管用継手 両溶接エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

継手のバリエーションがさらに増えました

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
SNWESUS304
SNWESSUS316L

規格表

型式
SNWE2S
型式DdLSNWESNWES
TypeNo.¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
SNWES8A13.8 10.5 384,3003,870
10A17.3 14.0 4,0703,660
15A21.7 17.5 3,8603,470
SNWE
SNWES
1S25.4 23 341,6101,5302,0001,800
1.5S38.1 35.7 491,6601,5802,2702,040
2S50.8 47.8 612,0101,9102,8702,580
2.5S63.5 59.5 843,5303,3505,9105,320
3S76.3 72.3 894,9104,6606,9406,250
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 継手形状 エルボ 接続の種類(同種/同径の時) 溶接
径/中心 同径/同心 表面仕上 内外面研磨

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 継手形状

    • エルボ
  • 接続の種類(同種/同径の時)

    • 溶接
  • 外径呼び D範囲

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
    • 8A~15A
  • 継手材質

    • SUS304
    • SUS316L
  • 呼び(φ)

    • 1.0S
    • 1.5S
    • 2.0S
    • 2.5S
    • 3.0S
    • 8A
    • 10A
    • 15A
  • 径/中心

    • 同径/同心
  • 表面仕上

    • 内外面研磨
  • タイプ

    • SNWE
    • SNWES
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム