サニタリー変換継手 ホースタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

サニタリー管と他配管を繋ぐ変換タイプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
サニタリー変換継手 ホースタイプ:関連画像
Type 材質
SNHAD SUS304
SNHADS SUS316L

規格表

型式 呼び
SNZFA1S

4
型式 ホース
呼び内径
A B L D SNHAD SNHADS
Type No. ¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
1〜9コ 10〜20 1〜9コ 10〜20
SNHAD
SNHADS
1S 1S 50.5 43.5 80 25.4 2,610 2,480 5,050 4,540
1S19 19 50.5 43.5 50 20.5 9,000 8,800
1.5S 1.5S 50.5 43.5 100 38.1 3,030 2,880 5,170 4,650
1.5S1S 1S 50.5 43.5 80 25.4 7,500 7,300
2S 2S 64.0 56.5 100 50.8 3,610 3,430 6,590 5,940
2S1.5S 1.5S 64.0 56.5 100 38.1 9,000 8,800
2.5S 2.5S 77.5 70.5 100 63.5 4,710 4,470 11,600 10,460
2.5S2S 2S 77.5 70.5 100 50.8 12,000
3S 3S 91.0 83.5 100 76.3 6,290 5,980 16,170 14,580
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
No.2.5S-2Sのみ10コ以上お見積り。

基本情報

種類 継手 継手形状 変換アダプタ 接続の種類1(左または大径側) フェルール
接続の種類2(右または小径側) ホースタイプ 径/中心 異径/同心 表面仕上 内外面研磨

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 継手形状

    • 変換アダプタ
  • 接続の種類1(左または大径側)

    • フェルール
  • 接続の種類2(右または小径側)

    • ホースタイプ
  • 外径呼び D範囲

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
  • 継手材質

    • SUS304
    • SUS316L
  • 呼び(φ)

    • 1.0S
    • 1S-19
    • 1.5S
    • 1.5S-1S
    • 2.0S
    • 2S-1.5S
    • 2.5S
    • 2.5S-2S
    • 3.0S
  • 径/中心

    • 異径/同心
  • 表面仕上

    • 内外面研磨
  • 外径呼び 2

    • 1.0S
    • 1.5S
    • 2.0S
    • 19
  • タイプ

    • SNHADS
    • SNHAD