サニタリー管用継手 両フェルール エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

継手のバリエーションがさらに増えました

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
SNBESUS304
SNBESSUS316L

規格表

型式L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S−1S


150

型式ABLHSNBESNBES
TypeNo.¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
SNBES8A34.0 27.5 55 72 10,60010,070
10A9,6109,130
15A8,2307,820
SNBE
SNBES
1S50.5 43.5 55 80.3 3,2103,0504,6104,380
1.5S50.5 43.5 70 95.3 3,4103,2405,2104,950
2S64.0 56.5 82 114 4,1603,9506,5106,180
2.5S77.5 70.5 105 143.8 7,3707,00010,2409,730
3S91.0 83.5 110 155.5 9,0708,62013,89013,200
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 継手形状 エルボ 接続の種類(同種/同径の時) フェルール
径/中心 同径/同心 表面仕上 内外面研磨

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 継手形状

    • エルボ
  • 接続の種類(同種/同径の時)

    • フェルール
  • 外径呼び D範囲

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
    • 8A~15A
  • 継手材質

    • SUS304
    • SUS316L
  • 呼び(φ)

    • 1.0S
    • 1.5S
    • 2.0S
    • 2.5S
    • 3.0S
    • 8A
    • 10A
    • 15A
  • 径/中心

    • 同径/同心
  • 表面仕上

    • 内外面研磨
  • タイプ

    • SNBES
    • SNBE