サニタリー管用継手 フェルール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
SNFRSUS304
SNFRSSUS316L

規格表

型式呼び
SNFR2S
SNFRE3S


32A
型式DdABLSNFRSNFRS
TypeNo.¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
SNFRS8A13.810.534.0 27.5 17.0 900860
10A17.314.0 900860
15A21.717.5900860
SNFR
SNFRS
1S25.423.050.5 43.5 21.0 6105801,1101,050
1.5S38.135.750.5 43.5 560530910860
2S50.847.864.0 56.5 6606301,1601,100
2.5S63.559.577.5 70.5 1,1001,0501,6701,590
3S76.372.391.0 83.5 1,3701,3002,1901,950
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 継手形状 ストレート 接続の種類1(左または大径側) フェルール
接続の種類2(右または小径側) 溶接 径/中心 同径/同心

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 継手形状

    • ストレート
  • 接続の種類1(左または大径側)

    • フェルール
  • 接続の種類2(右または小径側)

    • 溶接
  • 外径呼び D範囲

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
    • 8A~15A
  • 継手材質

    • SUS304
    • SUS316L
  • 呼び(φ)

    • 1.0S
    • 1.5S
    • 2.0S
    • 2.5S
    • 3.0S
    • 8A
    • 10A
    • 15A
  • 径/中心

    • 同径/同心
  • タイプ

    • SNFRS
    • SNFR