配管支持具 サドルバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 価格改定
  • 数量スライド割引

配管の支持にご使用ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
両サドル片サドル
RSDLNKSDLNSPHC三価クロメート
RSDLNSKSDLSSUS304

規格表

型式
RSDLN15A
UB4
UBSU10-M6
■ 両サドルタイプ
型式適用管外径
D
(L)(P)WRSDLNRSDLNS
TypeNo.RSDLNRSDLNSRSDLNRSDLNS¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜30コ1〜9コ10〜30コ
RSDLN
RSDLNS
15A21.76060474719300210400280
20A27.265655252350250430300
25A34.07372605921390270470330
32A42.781866873400280490340
40A48.686887375420290510360
50A60.51001028789440310530370
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 片サドルタイプ
型式適用管外径
D
(L)tWKSDLNKSDLS
TypeNo.KSDLNKSDLSKSDLNKSDLSKSDLNKSDLS¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜30コ1〜9コ10〜30コ


KSDLN
KS
DLS

15A21.745491.61.22520290200370260
20A27.25054.5310220400280
25A3457671.525330230470380
32A42.77175350250550450
40A48.677822370260640550
50A60.58999420290780660
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 主要適用管外径(mm)

    • 20~30未満
    • 30~40未満
    • 40~50未満
    • 60~70未満
  • 材質

    • SPHC
    • SUS304
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
  • 適用No.

    • 15A
    • 20A
    • 25A
    • 32A
    • 40A
    • 50A
  • サドルタイプ

    • 両サドルタイプ
    • 片サドルタイプ
  • タイプ

    • KSDLN
    • KSDLS
    • RSDLNS
    • RSDLN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム