延長継手 L寸選択タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

継手の長さを延長できる継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 表面処理最高使用圧力
オス・メスタイプオス・オスタイプメス・メスタイプ
同径タイプ異径タイプ同径タイプ異径タイプ同径タイプ異径タイプ
EXTGBDEXMGB一般構造用鋼四三酸化鉄皮膜20.6MPa
EXTGEXTGDEXMGEXFGEXFGD無電解ニッケルメッキ
EXTGSEXTGSDEXMGSEXMGSDEXFGSEXFGSDSUS303

規格表

型式T1L
EXTG3
EXTGSD4


3

30
40
■ オス・メスタイプ
型式L
選択
R/Rc(PT)・M(並目)
T1・T2
B(C)d¥基準単価
TypeNo.EXTGEXTGS
同径タイプ
EXTG
EXTGS
12025301/81416.2 4.5 720 760
22530351/41921.9 6.5 940 1,010
33035403/82427.7 9.0 1,280 1,410
43540451/22731.2 10.0 1,520 1,690
51520M589.2 2.0 580 590
■ オス・メスタイプ内径寸法 d
T1d
M52.0(3.0)
R1/84.5
R1/46.5
R3/89.0
R1/210.0

T1d
NPT1/84.5
NPT1/46.5
NPT3/89.0
NPT1/210.0
( )内は異径タイプに適用
■ オス・メス異径タイプおねじ長さℓ
T1
1/811
1/413
3/815
1/217
M56

型式M(並目), R(PT), NPT選択L
選択
Rc(PT)
T2
B(C)¥基準単価
TypeNo.T1EXTGBDEXTGDEXTGSD
異径タイプ
EXTGBD
EXTGD
EXTGSD
15(M5) 1N(NPT1/8)2025301/81416.2 1,300 1,320 1,410
21(1/8) 2N(NPT1/4)2530351/41921.9 1,340 1,390 1,580
31(1/8)    2(1/4) 3N(NPT3/8)3035403/82427.7 1,370 1,420 1,870
42(1/4) 3(3/8) 4N(NPT1/2)3540451/22731.2 1,430 1,600 2,190
■ オス・オスタイプ
型式L
R(PT)・M(並目)
T1・T2
B(C)d¥基準単価
TypeNo.選択EXMGBEXMGEXMGS
同径タイプ
EXMGB
EXMG
EXMGS
110 15 201/81416.2 4.5 10 1,250 1,320 1,440
21/41921.9 6.5 10 1,320 1,350 1,590
33/82427.7 9.0 12 1,360 1,430 1,990
41/22731.2 10.0 17 1,410 1,440 2,140
5 5 10 15M589.2 3.0 7.5 1,230 1,250 1,300

型式M(並目), R(PT), NPT選択L
選択
R(PT)
T2
B(C)d¥基準単価
TypeNo.T1
異径タイプ
EXMGSD
15(M5) 1N(NPT1/8)10 15 201/81416.2 10 3 1,540
21(1/8) 2N(NPT1/4)1/41921.9 10 4.5 1,460
31(1/8) 2(1/4) 3N(NPT3/8)3/82427.7 12 4.5 1,770
4 2(1/4) 3(3/8) 4N(NPT1/2)1/22731.2 17 6.5 2,240
■ メス・メスタイプ

型式L
選択
Rc(PT)・M(並目)
T1・T2
B(C)d¥基準単価
TypeNo.EXFGEXFGS
同径タイプ
EXFG
EXFGS
12025301/81416.2 8.2 1,310 1,410
22530351/41921.9 10.9 1,340 1,600
33035403/82427.7 14.4 1,380 1,790
43540451/22731.2 18.0 1,430 2,000
5152025M589.2 4.2 1,250 1,290

型式M(並目), R(PT), NPT選択L
選択
Rc(PT)
T2
B(C)d¥基準単価
TypeNo.T1EXFGDEXFGSD
異径タイプ
EXFGD
EXFGSD
15(M5)   1N(NPT1/8)2025301/81416.2 4.2 1,350 1,480
21(1/8) 2N(NPT1/4)2530351/41921.9 8.2 1,570 1,770
31(1/8) 2(1/4) 3N(NPT3/8)3035403/82427.7 8.2 1,760 1,980
4 2(1/4) 3(3/8) 4N(NPT1/2)3540451/22731.2 10.9 1,990 2,480

基本情報

種類 継手 最高使用圧力区分 2.0Mpa超 最高使用圧力(MPa) 20.6
内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
    • ねじ⇔ねじ同径・異種
    • ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状

    • オス・オスタイプ
    • メス・メスタイプ
    • オス・メスタイプ
  • ねじの種類1

    • R
    • Rc
    • M(おねじ)
    • M(めねじ)
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • M5
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    • R
    • Rc
    • NPT(おねじ)
    • NPT(めねじ)
    • M(おねじ)
    • M(めねじ)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • M5
  • 材質

    • SUS303
    • 一般構造用鋼
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • 長さ L(mm)

    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
  • タイプ

    • EXMGS
    • EXTGS
    • EXFGS
    • EXMG
    • EXTGSD
    • EXTGBD
    • EXFGSD
    • EXTGD
    • EXMGSD
    • EXTG
    • EXMGB
    • EXFGD
    • EXFG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム