低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 価格改定
  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質表面処理
SGPNRFCMB270溶融亜鉛メッキ
SUTNRSCS13A
SUTNRSSCS14A

規格表

型式
SUTPE20A
型式R
(PT)
B*L(ℓ)d
TypeNo.SGPNRSUTNRSUTNRS
SGPNR
SUTNR
SUTNRS
6A1/8143311555.0
8A1/4173713.5776.8
10A3/8213713.5999.0
15A1/2264618131313.2
20A3/4325019.5181615.8
25A1385320.5242221.7
32A1 1/4465722.5323030.1
40A1 1/2546123.53735
50A2636725.54847

SGPNRSUTNRSUTNRS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜30コ1〜19コ20〜50コ1〜19コ20〜50コ
160 140 220 200 350 320
130 120 210 190 350 320
130 120 210 190 350 320
110100 290 260 470 420
120 110 450 410 720 650
190 170 610 550 980 880
280 250 820 740 1,310 1,180
360 320 1,120 1,010
520 470 1,600 1,440
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 六角ニップル
ねじの種類1 R 最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 最高使用圧力(MPa) 2
内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状

    • 六角ニップル
  • ねじの種類1

    • R
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • ステンレス
      • SCS13A
      • SCS14A
    • FCMB270
  • 表面処理

    • なし
    • 溶融亜鉛メッキ
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 2
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SUTNR
    • SUTNRS
    • SGPNR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム