低圧用ねじ込み継手 同径 フランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 価格改定
  • 数量スライド割引
この商品のFAQをみる(1件)

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
SGPFRFCMB270溶融亜鉛メッキ
SUTFRSCS13A

規格表

型式
SGPSD12
型式Rc
(PT)
D(T)(t)(B)(f)(g)P.C.D.d適用
ボルト径
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30コ
SGPFR15A1/2951312381517015M12530 480
20A3/41001514421567515M12580 520
25A11251714491679019M16830 750
32A1 1/413519166427610019M161,020 920
40A1 1/214020166828110519M161,130 1,020
50A215524168229612019M161,400 1,260

型式Rc
(PT)
D(T)(t)(B)P.C.D.d適用
ボルト径
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30コ
SUTFR15A1/2951612307015M121,0701,020
20A3/41002014367515M121,2301,170
25A11252014449019M161,920 1,820
32A1 1/413522165310019M162,540 2,410
40A1 1/214024166010519M162,530 2,400
50A215524167312019M162,880 2,740

基本情報

種類 継手 接続種類 フランジ 接続形状 フランジ
ねじの種類1 Rc 最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 最高使用圧力(MPa) 2
内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • フランジ
  • 接続形状

    • フランジ
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • SCS13A
    • FCMB270
  • 表面処理

    • なし
    • 溶融亜鉛メッキ
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 2
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SUTFR
    • SGPFR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

よくあるご質問(FAQ)

質問: 本製品に対応するガスケットを教えて下さい。
回答: 呼びが同サイズの物でJIS10K品であればご使用いただけます。
※下記URLよりお選びいただけます。
http://jp.misumi-ec.com/vona2/mech/M2000000000/M2010000000/M2010040000/

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム