低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 価格改定
  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
SGPPTFCMB270溶融亜鉛メッキ
SUTPTSCS13A

規格表

型式
SUTPE20A
型式Rc
(PT)
SGPPTSUTPT
TypeNo.(D)(L)A(D)(L)A
SGPPT
SUTPT
6A1/81524.517223019
8A1/41928.519223019
10A3/82334.523263623
15A1/22740.527304227
20A3/43348.532365032
25A14158.538446038
32A1 1/4507146537346
40A1 1/2567648607848
50A26991.557739457

SGPPTSUTPT
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜30コ1〜19コ20〜50コ
240 220 410 370
240 220 410 370
240 220 400 360
160 140 430 390
190 170 650 590
300 270 990 890
520 470 1,470 1,320
640 580 1,510 1,360
1,000 900 2,310 2,080
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 チーズ
ねじの種類1 Rc 最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 最高使用圧力(MPa) 2
内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状

    • チーズ
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • SCS13A
    • FCMB270
  • 表面処理

    • なし
    • 溶融亜鉛メッキ
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 2
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SGPPT
    • SUTPT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム