低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 価格改定
  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質表面処理
SGPPELFCMB270溶融亜鉛メッキ
SUTPELSCS13A

規格表

型式
SUTPE20A
型式R・Rc
(PT)
SGPPELSUTPEL
TypeNo.(D)(L1)(L2)AB(D)(L1)(L2)AB
SGPPEL
SUTPEL
6A1/8182335172614.522331726
8A1/422264119301924.339.51930
10A3/826314823352329.846.52335
15A1/230385527402735.853.52740
20A3/436456532473343.363.53247
25A144557638544152.574.53854
32A1 1/4536788.546625064874662
40A1 1/260729848685668.5964868
50A27387115.557796983113.55779

SGPPELSUTPEL
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜30コ1〜19コ20〜50コ
240 220 670 600
240 220 490 440
240 220 500 450
210 190 680 610
230 210 860 770
370 330 1,160 1,040
580 520 1,710 1,540
770 690 2,180 1,960
1,130 1,020 3,160 2,840
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・異種 接続形状 メス・オスエルボ
ねじの種類1 R ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc 最高使用圧力区分 2.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa) 2 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・異種
  • 接続形状

    • メス・オスエルボ
  • ねじの種類1

    • R
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    • Rc
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • SCS13A
    • FCMB270
  • 表面処理

    • なし
    • 溶融亜鉛メッキ
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 2
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SGPPEL
    • SUTPEL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム