高圧用ねじ込み継手 異径 チーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 価格改定
  • 数量スライド割引

使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質
SGPTDJS25C

規格表

型式
SGPPEH6A
SGPSDJ12
型式Rc(PT)(A)(B)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.T1T21〜9コ10〜30コ
SGPTDJ241/41/228.934920 870
343/81/228.934920 870
363/83/433.1391,050 1,000
461/23/433.1391,050 1,000
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ異径 接続形状 チーズ
ねじの種類1 Rc ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc ねじの種類3(異径または異種ねじの場合) Rc
材質 S25C 表面処理 なし 最高使用圧力区分 2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa) 20.6 使用流体 脈動水・静流水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状

    • チーズ
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    • Rc
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
  • ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)

    • Rc
  • ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
  • 材質

    • S25C
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SGPTDJ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム