高圧用ねじ込み継手 異径 ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 価格改定
  • 数量スライド割引

使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。

ご注意

  • カタログPDFのSUTSSJの材質ですが、正しくはSUS304TPとなります。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
高圧用ねじ込み継手 異径 ソケット:関連画像
Type 材質
SGPSDJ S25C
SUTSSJ SUS304TP

規格表

型式
SGPPEH6A
SGPSDJ12
型式Rc(PT)SGPSDJSUTSSJSGPSDJSUTSSJ
TypeNo.T1T2L(D)L(D)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜30コ1〜9コ10〜30コ
SGPSDJ

SUTSSJ
121/81/425222822510 460 1,080 790
231/43/828283325510 460 1,080 790
241/41/232323732720 650 1,400 1,040
343/81/232323732720 650 1,400 1,040
363/83/438384238950 860 1,730 1,290
461/23/438384238950 860 1,730 1,290
481/21454645451,300 1,170 2,450 1,990
683/41454645451,300 1,170 2,450 1,990
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ異径 接続形状 ソケット
ねじの種類1 Rc ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc 表面処理 なし
最高使用圧力区分 2.0Mpa超 最高使用圧力(MPa) 20.6 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状

    • ソケット
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    • Rc
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
  • 材質

    • SCS13A
    • S25C
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SUTSSJ
    • SGPSDJ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム