高圧用ねじ込み継手 同径 ユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 価格改定
  • 数量スライド割引

使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。

ご注意

  • カタログPDFのSUTPUJの材質ですが、正しくはSUS304TPとなります。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
高圧用ねじ込み継手 同径 ユニオン:関連画像
Type 材質
本体 Oリング
SGPPUJ S25C ニトリルゴム
SUTPUJ SUS304TP

規格表

型式
SGPPEH6A
SGPSDJ12
型式Rc(PT)SGPPUJSUTPUJOリングSGPPUJSUTPUJ
TypeNo.(B1)(L)(A)(B)(B1)(L)(A)(B)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜20コ1〜4コ5〜20コ
SGPPUJ

SUTPUJ
8A 1/422 38 18 32 22 38 18 32 P18930 880 2,650 2,520
10A3/826 40 20 41 26 40 20 41 P20930 880 2,950 2,800
15A1/232 44 22 46 32 44 22 46 G251,030 980 3,760 3,570
20A3/438 50 26 54 38 50 26 54 G301,420 1,350 5,160 4,900
25A147 56 28 63 47 56 28 63 G352,240 2,130 7,430 7,060
32A1 1/458 62 30 7458 62 30 74 G452,950 2,800 15,730 14,940
40A1 1/263 70 32 80 63 70 32 80 G504,840 4,400 19,500 18,530
50A276 76 36 95 76 76 36 95 G658,850 8,000 25,070 23,820
■特長:ナットを回して外すことができるため、管自体を回すことなく取外しが可能な継手です。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 ユニオン
ねじの種類1 Rc 表面処理 なし 最高使用圧力区分 2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa) 20.6 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状

    • ユニオン
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • SUS304
    • S25C
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SGPPUJ
    • SUTPUJ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム