高圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 価格改定
  • 数量スライド割引

使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。

ご注意

  • カタログPDFのSUTNRJの材質ですが、正しくはSUS304TPとなります。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
高圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル:関連画像
Type 材質
SGPNRJ S25C
SUTNRJ SUS304TP

規格表

型式
SGPPEH6A
SGPSDJ12
型式R(PT)SGPNRJSUTNRJSGPNRJSUTNRJ
TypeNo.(ℓ)(L)(B)(ℓ)(L)(B)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜20コ1〜4コ5〜20コ
SGPNRJ

SUTNRJ
6A1/81127 12 10 28 12300 280 690 640
8A1/415 35 17 12 34 14200 190 600 570
10A3/815 37 19 13 36 19 190 150 680 650
15A1/217 43 23 16 42 23290 280 760 710
20A3/420 49 29 18 47 29360 320 1,260 1,200
25A122 54 35 20 52 35 530 500 1,950 1,850
32A1 1/422 56 46 22 5646 900 860 3,710 3,520
40A1 1/225 62 50 23 60 501,100 1,050 5,040 4,790
50A229 72 63 25 66 631,420 1,350 8,580 8,150
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 六角ニップル
ねじの種類1 R 表面処理 なし 最高使用圧力区分 2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa) 20.6 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状

    • 六角ニップル
  • ねじの種類1

    • R
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • SUS304
    • S25C
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SUTNRJ
    • SGPNRJ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム