高圧用ねじ込み継手 同径 チーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 価格改定
  • 数量スライド割引

使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。

ご注意

  • カタログPDFのSUTPTHの材質ですが、正しくはSUS304TPとなります。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
高圧用ねじ込み継手 同径 チーズ:関連画像
Type 材質
SGPPTH S25C
SUTPTH SUS304TP

規格表

型式
SGPPEH6A
SGPSDJ12
型式Rc(PT)SGPPTHSUTPTHSGPPTHSUTPTH
TypeNo.(D)(L)(D)(L)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜20コ1〜4コ5〜20コ
SGPPTH

SUTPTH
8A 1/423 21.6 23 21.6 470 450 1,390 1,320
10A3/827 25.5 27 25.5 500 480 1,640 1,560
15A1/234 28.9 34 28.9 560 530 2,200 2,090
20A3/439 33.1 39 33.1 710 670 3,190 3,030
25A147 38.2 47 38.2 1,000 900 3,890 3,700
32A1 1/456 45.056 45.0 1,590 1,510 5,670 5,390
40A1 1/263 50.863 50.8 1,730 1,640 7,000 6,500
50A276 60.176 60.1 3,360 3,190 9,920 9,420
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 チーズ
ねじの種類1 Rc 表面処理 なし 最高使用圧力区分 2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa) 20.6 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状

    • チーズ
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • SUS304
    • S25C
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SGPPTH
    • SUTPTH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム