高圧用ねじ込み継手 同径 ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 価格改定
  • 数量スライド割引

使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
SGPPSHS25C
SUTPSHSCS13A

規格表

型式
SGPPEH6A
SGPSDJ12
型式Rc(PT)SGPPSHSUTPSHSGPPSHSUTPSH
TypeNo.(D)(L)(D)(L)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜20コ1〜4コ5〜20コ
SGPPSH

SUTPSH
6A1/819221926240 230 600 570
8A1/422252228200 190 700 670
10A3/828282533190 170 820 780
15A1/232323237340 320 950 860
20A3/438383842380 340 1,140 1,080
25A146454545630 600 1,730 1,640
32A1 1/458505552780 740 2,960 2,810
40A1 1/2635565561,010 960 3,500 3,330
50A2766075661,480 1,410 5,050 4,800
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 ソケット
ねじの種類1 Rc 表面処理 なし 最高使用圧力区分 2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa) 20.6 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状

    • ソケット
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • SCS13A
    • S25C
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SUTPSH
    • SGPPSH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム