配管用ターミナル 六角タイプ

配管用ターミナル 六角タイプ
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品最高使用圧力
BTLHS45C三価クロメート六角ナット
1コ
20.6MPa
BTLHAA50521MPa
BTLHC快削黄銅6.9MPa
BTLHSSUS30420.6MPa

規格表

型式
BTLF3
BTLH1−S
型式Rc(PT)B(C)M×PLT付属ナット
t
¥基準単価
TypeNo.QBTLHBTLHABTLHCBTLHS
ノーマル
BTLH
BTLHA
BTLHC
BTLHS
11/82426.816×2.03058530530530810
21/44650.930×3.5458151,4001,3301,5502,480
33/84650.930×3.5458151,4001,3301,5502,480
41/25560.836×46010182,2802,0302,6204,400
5M52426.816×2.03058530530810
型式Rc(PT)B(C)M×PLT付属ナット
t
¥基準単価
TypeNo.QBTLHBTLHCBTLHS
L寸ショート
BTLH
BTLHC
BTLHS
1S1/82225.416×1.51657500440810
2S1/42731.220×1.522571,0206701,330
3S3/83236.924×1.5268101,3809801,920
4S1/23641.630×1.5318102,0801,5903,080
5SM51921.912×1.51557510470810

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 六角タイプ
内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状

    • 六角タイプ
  • ねじの種類1

    • Rc
    • M(めねじ)
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • M5
  • 材質

    • SUS304
    • S45C
    • 快削黄銅
    • A5052
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
  • 最高使用圧力区分

    • 1.0Mpa以下
    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 1
    • 6.9
    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • 長さ L(mm)

    • 15
    • 16
    • 22
    • 26
    • 30
    • 31
    • 45
    • 60
  • タイプ

    • BTLH
    • BTLHA
    • BTLHS
    • BTLHC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム