配管用ターミナル フランジタイプ

配管用ターミナル フランジタイプ
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品最高使用圧力
BTLFS45C三価クロメート六角穴付ボルト
(ステンレス)
4本
20.6MPa
BTLFAA50521MPa
BTLFC快削黄銅6.9MPa
BTLFSSUS30420.6MPa

規格表

型式
BTLF3
BTLH1−S
型式Rc(PT)HDTLPdd1h付属ボルト
(4コ)
¥基準単価
TypeNo.QBTLFBTLFABTLFCBTLFS
BTLF
BTLFA
BTLFC
BTLFS
11/83515720254.584.4SCB4−106805806701,020
21/45025830385.59.55.4SCB5−101,0809501,1801,720
33/8
41/265351045506.6116.5SCB6−121,9301,5502,1203,200

基本情報

種類 継手 接続種類 フランジ 接続形状 フランジ
ねじの種類1 Rc 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • フランジ
  • 接続形状

    • フランジ
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
  • 材質

    • SUS304
    • S45C
    • 快削黄銅
    • A5052
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
  • 最高使用圧力区分

    • 1.0Mpa以下
    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 1
    • 6.9
    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • BTLF
    • BTLFA
    • BTLFC
    • BTLFS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム