配管用ターミナル 全ねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品最高使用圧力
BTLRS45C三価クロメート六角ナット
2コ
20.6MPa
BTLRAA50521MPa
BTLRC快削黄銅6.9MPa
BTLRSSUS30420.6MPa

規格表

型式
BTLF3
BTLH1−S
型式Rc(PT)M
(並目)
L付属ナット¥基準単価
TypeNo.Q1Q2tB(C)BTLRBTLRABTLRCBTLRS
BTLR
BTLRA
BTLRC
BTLRS
11/8163082426.8810680780980
11N1/8NPT1/8810980
21/43045154650.91,6202,650
33/81,6201,1701,9802,650
41/23660185560.82,3001,6802,6803,980

基本情報

種類 継手 接続形状 全ねじタイプ ねじの種類1 Rc
内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
    • ねじ⇔ねじ同径・異種
    • ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状

    • 全ねじタイプ
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    • Rc
    • NPT(おねじ)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
  • 材質

    • SUS304
    • S45C
    • 快削黄銅
    • A5052
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
  • 最高使用圧力区分

    • 1.0Mpa以下
    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 1
    • 6.9
    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • BTLRA
    • BTLRS
    • BTLR
    • BTLRC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム