パイプノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

◆特徴:ストレートタイプ、おねじタイプ、めねじタイプがございます。
    ※おねじ、めねじタイプをご使用に際は任意の角度にブローさせるためにノズルジョイントのご使用をお勧めします。
    ノズルジョイント金属はこちらから、ノズルジョイント樹脂はこちらから
◆エア源:コンプレッサー ◆噴射形状:ポイント


型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パイプノズル:関連画像
Type 材質
ストレ−トおねじめねじ
PNZCPNMCPNRC銅管(C1220T)
PNZSPNMSPNRSSUS304

規格表

■パイプノズル
型式H(穴列数)PNSQ
PNZC8
PNMS10

10
1

P10

N1.5
N1.0

S15
S20

Q15
Q20
■ブロー用銅管
型式LN
DKNZFN8
DKNZP8

300
200



N1.0
■取付プレート付ノズル
型式L
PLNZC6150
■ストレートタイプ
型式H
穴列数
P
指定1mm単位
N(穴径)
選択
S・Q
指定1mm単位
PNZC ¥基準単価PNZS ¥基準単価
TypeDH19H1020H19H1020
PNZC
PNZS
61205301.01.52.015〜501,400 1,800 1,720 2,100
81,410 1,820 1,930 2,300
101,510 1,910 2,110 2,470
H穴列数=1のとき、P(ピッチ)は指定不要です。
■おねじタイプ・めねじタイプ
型式H
穴列数
P
指定1mm単位
N(穴径)
選択
S・Q
指定1mm単位
R/Rc(PT)BL1L2L3D1d(C)PNMC・PNRC ¥基準単価PNMS・PNRS ¥基準単価
TypeDH19H1020H19H1020
(おねじタイプ)
PNMC
PNMS
(めねじタイプ)
PNRC
PNRS
61〜205〜301.01.52.015〜501/812691410413.82,730 2,930 2,900 3,160
81/4161214618.42,890 3,150 3,250 3,490
1019820166.521.93,000 3,280 3,430 3,750
H穴列数=1のとき、P(ピッチ)は指定不要です。

基本情報

スプレー形状 ポイント 種類 パイプノズル 使用流体 圧縮空気

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • スプレー形状

    • ポイント
  • 材質

    • SUS304
    • 銅管(C1220T)
  • 角度調整

    • 角度調整可
    • ストレート
  • 種類

    • パイプノズル
  • 使用流体

    • 圧縮空気
  • 穴数(個)

    • 1
  • ノズル外径 D(またはd)(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
  • 形状

    • おねじ
    • めねじ
    • ストレート
  • 右端寸法 S(mm)

    [15-50/1mm単位]
  • 左端寸法 Q(mm)

    [15-50/1mm単位]
  • 穴径 [N](mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
  • 穴数

    [2-20/1]
  • P(mm)

    [5-30/1mm単位]
  • タイプ

    • PNZS
    • PNRS
    • PNZC
    • PNRC
    • PNMC
    • PNMS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム