エアブローノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

◆特徴:おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、
 ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定頂けます。

 ※外径1.0~3.0の焼鈍しパイプは手で曲げられます。(外径4.0以上は不可)
 最小曲げ半径は外径×3を目安にして、慎重に曲げてください。

◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ポイント ◆材質:SUS304


型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
おねじめねじロ−レットあやめタ−ミナルブロック材質硬度
焼鈍し焼鈍し無し焼鈍し焼鈍し無し焼鈍し焼鈍し
L寸固定ABNZABNZNABNZMABNZMNABNKABTA本体・パイプ
SUS304
焼鈍しHV200以下
焼鈍し無しHV250〜380
L寸指定ABNZLABNZNLABNZMLABNZMNLABNXABTAL

規格表

型式dL
ABNZ5
ABNZNL5
ABNZL5


1.5
2.0
1.0


100
65
149
■おねじタイプ・めねじタイプ
型式dLbねじ
サイズ
R/Rc(PT)
D1L1THH1(H2)DL寸固定¥基準単価L寸指定¥基準単価
Type呼びL寸固定L寸指定
1mm単位
おねじめねじおねじめねじ
ABNZABNZNABNZMABNZMNABNZLABNZNLABNZMLABNZMNL
(L寸固定)
ABNZ
ABNZN
ABNZM
ABNZMN


(L寸指定)
ABNZL
ABNZNL
ABNZML
ABNZMNL
31.0100
150
(150は
*のみ)
20〜99
(*のみ
20~149)
0.5M349.542.576.97*9001,1201,0301,030
1.50.8*9001,1201,0301,030
2.01.0*1,0001,2001,0601,060
51.00.5M578.1*1,050*9001,050900*1,5701,0301,5701,030
1.50.8*1,050*9001,050900*1,5701,0301,5701,030
2.01.0*1,130*1,0001,1301,000*1,6501,0901,6501,090
2.51.5*1,170*1,0501,1701,050*1,7001,1201,7001,120
3.02.0*1,210*1,0501,2101,050*1,7401,1401,7401,140
61.00.5M6595389.29*9001,1601,0601,060
1.50.8*9001,1601,0601,060
2.01.0*1,0001,2601,1201,120
2.51.5*1,0001,2901,1501,150
3.02.0*1,0501,3301,1801,180
0.51.025〜990.51/1678841011.51,0501,400
1.50.81,1001,500
2.01.01,1001,600
2.51.51,1501,700
3.02.01,1501,920
14.0100
200
30〜1993.01/88961213.81,4601,4001,8901,890
5.04.01,5301,5301,9601,960
6.05.01,5901,5902,0302,030
■ローレットあやめタイプ
型式dLb1b2ねじ
サイズ
R(PT)
¥基準単価
Type呼びL寸固定L寸指定
指定1mm単位
L寸固定L寸指定
ABNKABNX
(L寸固定)
ABNK

(L寸指定)
ABNX
51.010020〜990.52.0M51,980 2,010
1.51.02.01,890 1,920
2.01.02.01,800 1,830
2.51.52.31,480 1,500
3.02.02.81,480 1,500
14.03.03.01/81,490 1,510
5.04.04.01,490 1,510
6.05.05.01,490 1,510
■ターミナルブロックタイプ
型式dLb¥基準単価
Type呼びL寸固定L寸指定
指定1mm単位
L寸固定L寸指定
ABTAABTAL
(L寸固定)
ABTA
(L寸指定)
ABTAL
51.010020〜990.51,970 2,340
1.50.82,000 2,380
2.01.02,030 2,410
2.51.52,080 2,460
3.02.02,130 2,510

追加工

基本情報

スプレー形状 ポイント 材質 SUS304 種類 エアブローノズル
使用流体 圧縮空気

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • スプレー形状

    • ポイント
  • 材質

    • SUS304
  • 角度調整

    • 角度調整可
    • ストレート
  • 種類

    • エアブローノズル
  • 使用流体

    • 圧縮空気
  • ねじ呼び径 1

    • 0.5(R1/16)
    • 1(R1/8)
    • 1(Rc1/8)
    • 3(M3)
    • 5(M5)
    • 6(M6)
  • ノズル外径 D(またはd)(φ)

    • 1.0
    • 1.5
    • 2.0
    • 2.5
    • 3.0
    • 4.0
    • 5.0
    • 6.0
  • 長さ L(mm)

    • 100
    • 150
    • 200
    [20-199/1mm単位]
  • ねじ形状

    • おねじ
    • めねじ
    • ターミナルブロック
    • ローレットあやめ
  • 焼鈍し有無

    • 有り
    • 無し
  • タイプ

    • ABTAL
    • ABTA
    • ABNZL
    • ABNZN
    • ABNZ
    • ABNX
    • ABNZML
    • ABNK
    • ABNZNL
    • ABNZMNL
    • ABNZM
    • ABNZMN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム