エアブローノズル 2芯おねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

◆特徴:おねじ・めねじタイプ、高さ調整用おねじ・めねじタイプ、支柱クランプ取付タイプ、2芯おねじタイプ、
    バーブ継手タイプ、ホースニップルタイプからご選定頂けます。
    ※外径1.0~3.0のパイプは手で曲げられます。(外径0.4以上は不可)
    最小曲げ半径は外径×3を目安にして、慎重に曲げてください。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ポイント ◆材質:SUS304


型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
おねじ・めねじタイプ高さ調整用おねじ・めねじタイプ支柱クランプ取付タイプ2芯おねじタイプバ−ブ継手タイプホ−スニップルタイプ材質硬度
L寸固定ABNZHABNMLABNZSABNKHABNZTABNZP本体・パイプ
SUS304
HV200以下
L寸指定ABNZHLABNMLLABNZSLABNXHABNZTLABNZPL

規格表

型式ノズル本数dL
ABNZH5
ABNZSL1
ABNKH1




2


1.5
5.0
1.0


100
172
100
■おねじ・めねじタイプ ■高さ調整用おねじ・めねじタイプ ■支柱クランプ取付タイプ
型式dLbL寸固定 ¥基準単価L寸指定 ¥基準単価
L寸固定
選択
L寸指定
1mm単位
Type呼びABNZH・ABNMLABNZSABNZHL・ABNMLLABNZSL
(L寸固定)
ABNZH
ABNML
ABNZS
(L寸指定)
ABNZHL
ABNMLL
ABNZSL
51.0 100
150
(150はABNZHのみ)
20〜99
(ABNZHLのみ
20〜149)
0.5 1,040 1,050 1,370 1,570
1.5 0.8 1,050 1,050 1,380 1,570
2.0 1.0 1,130 1,650
2.5 1.5 1,170 1,700
3.0 2.0 1,210 1,740
14.0 100
200
30〜1993.0 1,460 1,890
5.0 4.0 1,530 1,960
6.0 5.0 1,590 2,030
■2芯おねじタイプ
型式ノズル
本数
dLT
R(PT)
b1b2¥基準単価
Type呼びL寸固定L寸指定
指定1mm単位
L寸固定L寸指定
ABNKHABNXH
(L寸固定)
ABNKH
(L寸指定)
ABNXH
121.010020〜991/80.51.02,2302,260
1.51.01.52,2002,230
2.01.02.02,1402,170
■バーブ継手タイプ
型式dLbBEH¥基準単価
L寸固定L寸指定
指定1mm単位
L寸固定L寸指定
TypeNo.ABNZTABNZTL
(L寸固定)
ABNZT
(L寸指定)
ABNZTL
41.010020〜990.56.93.471,0201,300
1.50.81,0401,320
62.0174.871,0401,370
2.51.51,0701,400
■ホースニップルタイプ
型式dLbBEH¥基準単価
L寸固定L寸指定
指定1mm単位
L寸固定L寸指定
TypeNo.ABNZPABNZPL
(L寸固定)
ABNZP
(L寸指定)
ABNZPL
41.710020〜990.98.56.571,4201,750
62.51.59.58.581,4701,790

基本情報

スプレー形状 ポイント 材質 SUS304 種類 エアブローノズル
使用流体 圧縮空気

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • スプレー形状

    • ポイント
  • 材質

    • SUS304
  • 角度調整

    • 角度調整可
    • ストレート
  • 種類

    • エアブローノズル
  • 使用流体

    • 圧縮空気
  • ねじ呼び径 1

    • 1(R1/8)
    • 1(Rc1/8)
    • 5(M5)
  • ノズル外径 D(またはd)(φ)

    • 1.0
    • 1.5
    • 1.7
    • 2.0
    • 2.5
    • 3.0
    • 4.0
    • 5.0
    • 6.0
  • 長さ L(mm)

    • 100
    • 150
    • 200
    [20-199/1mm単位]
  • 芯数

    • 2(2芯おねじタイプ)
  • タイプ

    • ABNZT
    • ABNMLL
    • ABNZHL
    • ABNZSL
    • ABNZS
    • ABNZH
    • ABNKH
    • ABNZP
    • ABNZPL
    • ABNZTL
    • ABNML
    • ABNXH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム