フレキシブルチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水・温水使用のフレキシブルチューブです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS304   付属品 NBRパッキン

規格表

型式L
HOFBL4150
型式L
指定5mm単位
対辺
H1
対辺
H2
(B)R
(PT)
チューブ
内径(参考)
最小曲げ
半径(mm)
最高使用
圧力(MPa)
¥基準単価
Type呼び径L105200L205300L305400L405500
HOFBL41055002422351/212401.755,3705,4805,5805,690
61155003027423/415607,1807,3607,5407,720
呼び径6はL寸115〜になります。

基本情報

種類 フレキシブルホース ホース材質 SUS304 使用流体
接続部種類 かしめ金具 金具種類 L A形状 金具種類 R A形状
最高使用圧力(MPa) 1.75 ホース補強 なし 金具材質 SUS304

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • フレキシブルホース
  • ホース材質

    • SUS304
  • 使用流体

  • 内径(φ)

    • 12
    • 15
  • 接続部種類

    • かしめ金具
  • 金具種類 L

    • A形状
  • 金具種類 R

    • A形状
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 1.75
  • ホース補強

    • なし
  • 最小曲げ半径(mm)

    • 40
    • 60
  • 金具材質

    • SUS304
  • ホース長さ L(m)

    [105-500/5m単位]
  • タイプ

    • HOFBL