耐スパッタ用チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

柔軟で取り回しが容易なチューブです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 難燃性ポリウレタン

規格表

型式芯数長さ
PUTMF4
PUTMSP6

3
4

20
900

型式長さ
PUTSL81.5R
<指定寸タイプ価格計算例>
PUTSL6−1.5の場合、基準単価/m=1,170円
>1,170×1.5=1,755円
型式固定寸タイプ
長さ(m)
指定寸タイプ
長さ(0.5m単位指定)
チューブ
内径
(mm)
最小曲げ半径
(mm)
外径精度
(mm)
質量
(kg/m)
固定寸タイプ指定寸タイプ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価/m¥スライド単価/m
Type外径(mm)PUTSPUTSL1〜4本5〜101〜4本5〜10
PUTS
(固定寸タイプ)
PUTSL
(指定寸タイプ)
610 0.5〜 9.5
10.5〜19.5
B(黒)
R
(赤)
G
(緑)
415±0.10.0192,660 2,530 1,170 940
205,000 4,750
8105200.0374,000 3,800 1,680 1,340
207,600 7,220
10106.525+0.1
−0.15
0.055 5,200 4,940 2,170 1,740
2010,000 9,500
12108300.0767,100 6,750 2,950 2,360
2013,800 13,110

基本情報

種類 ストレート カットサービス対応 あり 材質 ウレタン
使用環境 耐スパッタ 材質 ウレタン 難燃性ポリウレタン 最高使用圧力(空気時)(MPa) 0.8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ストレート
  • カットサービス対応

    • あり
  • 外径【区分】

    • ~6
    • ~8
    • ~10
    • ~15
  • 外径(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 内径【区分】

    • ~4
    • ~5
    • ~7
    • ~8
  • 内径(φ)

    • 4
    • 5
    • 6.5
    • 8
  • 材質

    • ウレタン
  • 使用流体

    • 空気
  • 使用環境

    • 耐スパッタ
  • チューブ色

  • 材質 ウレタン

    • 難燃性ポリウレタン
  • 長さ(m)

    • 10
    • 20
    [0.5-9.5/0.5m単位] [10.5-19.5/0.5m単位]
  • 最高使用圧力(空気時)(MPa)

    • 0.8
  • タイプ

    • PUTSL
    • PUTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム