フラットチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

複動シリンダの複数配管が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 ポリウレ夕ン

規格表

型式芯数長さ
PUTMF4
PUTMSP6

3
4

20
900

型式長さ
PUTSL81.5R
<指定寸タイプ価格計算例>
PUTSL6−1.5の場合、基準単価/m=1,170円
>1,170×1.5=1,755円
型式芯数固定寸タイプ
長さ(m)
指定寸タイプ
長さ(0.5m単位指定)
内径
(mm)
最小曲げ半径
(mm)
質量
(kg/m)
固定寸タイプ指定寸タイプ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価/m¥スライド単価/m
Type外径(mm)PUTMFPUTMFL1本2~41本2~4
PUTMF
(固定寸タイプ)
PUTMFL
(指定寸タイプ)
42200.519.52150.0225,6504,8001,3301,060
32.50.0339,0107,6602,1001,680
40.04412,03010,2302,9802,380
624250.0387,0906,0301,7801,420
30.05711,3809,6702,7902,230
40.07615,93013,5403,9403,150
825400.07411,0509,3902,4601,970
30.11117,55014,9203,8903,110
40.14824,05020,4405,3104,250
1026.5550.1114,22012,0903,3702,700
30.16522,94019,5005,3704,300
40.2231,66026,9107,4305,940
1228650.15219,95016,9604,7403,790
30.2230,23025,7007,1405,710
40.30441,42035,2109,8307,860
色の組合せ:2芯=透明・青、3芯=透明・青・ライトグリーン、4芯=透明・青・ライトグリーン・緑

基本情報

種類 フラット カットサービス対応 あり 材質 ウレタン
使用流体 空気 チューブ色 その他 材質 ウレタン ポリウレタン
最高使用圧力(空気時)(MPa) 0.8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • フラット
  • カットサービス対応

    • あり
  • 外径【区分】

    • ~4
    • ~6
    • ~8
    • ~10
    • ~15
  • 外径(φ)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 内径【区分】

    • ~2
    • ~3
    • ~4
    • ~5
    • ~7
    • ~8
  • 内径(φ)

    • 2
    • 2.5
    • 4
    • 5
    • 6.5
    • 8
  • 材質

    • ウレタン
  • 使用流体

    • 空気
  • チューブ色

    • その他
  • 芯数(本)

    • 2
    • 3
    • 4
  • 材質 ウレタン

    • ポリウレタン
  • 長さ(m)

    • 20
    [0.5-19.5/0.5m単位]
  • 最高使用圧力(空気時)(MPa)

    • 0.8
  • タイプ

    • PUTMFL
    • PUTMF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム