ダクトホース 非塩ビタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

半透明で輸送物の確認できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 ホース本体:ポリプロピレン・オレフィン系エラストマー(HOSCEは特殊静電防止エラストマー)
カフス:オレフィン系エラストマー

規格表

型式ホース長さ
HOSDY100
HOSCD50

5.5
3.2
Typeホース本体のみ片側カフス両側カフス
半透明タイプHOSCDHOSCDKHOSCDR
静電性半透明タイプHOSCEHOSCER
型式ホースの長さ
指定0.1m単位
Dホース内径
(参考)
(mm)
Pdd1d2E1E2許容曲げ
半径
(mm)
参考
質量
(kg/m)
許容圧力
(常温)
MPa(kgf/cm2)
許容減圧力
(常温)
kPa(mmHg)
¥基準単価 HOSCD¥基準単価 HOSCE
Type呼び径ホース
単価/m
片側カフス
(+ホース単価)
両側カフス
(+ホース単価)
ホース
単価/m
両側カフス
(+ホース単価)
半透明ダクトホース
HOSCD
(ホース本体)
HOSCDK
(片側カフス)
HOSCDR
(両側カフス)
静電性半透明ダクトホース
HOSCE
(ホース本体)


HOSCER
(両側カフス)
380.5〜30.045.038.07.84843388035500.220.04(0.4)−50.7(−380)5,9002,1004,2006,6404,200
5059.050.810.065.556.350.88235600.337,9202,6505,3108,9505,310
7585.076.213.092.583.276.29437900.470.03(0.3)−33.0(−248)12,6905,50011,00014,26011,000
100111.5101.615.0119108.6101.6110421100.64−17.5(−131)14,9007,90015,80016,89015,800
1250.5〜20.0138.5127.021.0146.3135128142501350.810.02(0.2)−12.5(−94)21,87012,76025,51024,78025,510
150164.0152.420.0173.3160152159701601.0628,98018,25036,51032,86036,500

基本情報

材質 ポリプロピレンオレフィン系エラストマー カットサービス対応 あり 半透明
使用流体 空気 最高許容圧力(常温以下)(MPa) 0.04

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • ポリプロピレンオレフィン系エラストマー
  • カットサービス対応

    • あり
  • 特性

    • 標準
    • 静電性半透明タイプ
  • 内径(φ)

    • 38
    • 50.8
    • 76.2
    • 101.6
    • 127
    • 152.4
  • 外径 D(φ)

    • 45
    • 59
    • 85
    • 111.5
    • 138.5
    • 164
    • 半透明
  • 使用流体

    • 空気
  • 最高許容圧力(常温以下)(MPa)

    • 0.04
  • カフスの有無

    • あり(両側)
    • あり(片側)
    • なし(ホース本体のみ)
  • ホース長さ(m)

    [0.5-30/0.1m単位]
  • タイプ

    • HOSCD
    • HOSCE
    • HOSCER
    • HOSCDR
    • HOSCDK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム