フレキシブルふっ素樹脂ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱・耐薬品性に優れたフレキシブルふっ素樹脂ホース。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用
圧力
ホースホース補強層かしめ金具かしめ金具
HOSFRふっ素樹脂SUS304SS400三価クロメート規格表内
参照
HOSFRSSUS304

規格表

型式ホース長さL形状R形状
HOSFR61.0LARB
■ホース仕様表
ホース
呼び内径
最高使用圧力
(MPa)
最小破壊圧力
(MPa)
最小曲げ半径
(mm)
概略重量
(g/m)
420.582.051105
620.582.076120
817.068.0102145
■かしめ金具寸法表
ホース
呼び内径
R(PT)
G(PF)
A形状B形状C形状
B(二面幅)LB1(二面幅)B2(二面幅)LB1(二面幅)B2(二面幅)L
41/41743191748191748
61/41743191748191748
83/81948221953221953
型式ホース長さ
指定0.1m単位
L
左かしめ形状
R
右かしめ形状
ホース内径
(mm)
ホース外径
(mm)
¥基準単価
Typeホース
呼び内径
ホース単価/m両側かしめ金具プラス料金
HOSFRHOSFRS
HOSFR
HOSFRS
40.320.0LA
LB
LC
RA
RB
RC
4.87.74,930 5,720 9,940
66.49.55,810 5,94010,260
87.910.96,750 6,48011,100

基本情報

種類 フレキシブルホース ホース材質 ふっ素樹脂 接続部種類 かしめ金具
ホース補強 あり

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • フレキシブルホース
  • ホース材質

    • ふっ素樹脂
  • 使用流体

    • ガス
    • 空気
    • 溶剤
  • 内径(φ)

    • 4.8
    • 6.4
    • 7.9
  • 接続部種類

    • かしめ金具
  • 金具種類 L

    • A形状
    • B形状
    • C形状
  • 金具種類 R

    • A形状
    • B形状
    • C形状
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 17
    • 20.5
  • ホース補強

    • あり
  • 最小曲げ半径(mm)

    • 51
    • 76
    • 102
  • 金具材質

    • SUS304
    • SS400
  • ホース長さ(m)

    [0.3-20/0.1m単位]
  • タイプ

    • HOSFRS
    • HOSFR