サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5日目発送可能なサニタリー管です。端の形状部品溶接を選択可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ:関連画像 
Type材質規格
片端溶接タイプ両端溶接タイプ
SNPKSNPRSUS304管 :(No. 8A〜15A) JIS G3459
  (No. 1S〜3S) JIS G3447
継手 : IDF/ISO
SNPSKSNPSRSUS316L

規格表

■ 共通仕様(内径部の溶接ビード部は除く)
 表面仕上
内面#320〜400(Ra≦1.0μm)
外面#320〜400(Ra≦2.5μm)
型式L
指定1mm単位
片端溶接タイプ両端溶接タイプDdAA形状B形状C形状H形状J形状
形状記号L
溶接形状
R
溶接形状
TypeNo.片端溶接タイプ両端溶接タイプHH1H2H1H2H3R(PT)D1d1HH
片端溶接

SNPSK
両端溶接

SNPSR
8A9010001301000A
B
LA
LB
RA
RB
13.810.534173855
10A901000130100017.31434173855
15A901000130100021.717.534173855
片端溶接

SNPK
SNPSK
両端溶接

SNPR
SNPSR
1S9015001301500         25.42350.521345536.815.843.93/427.2213960
1.5S14015002301500A
DGLALDLGRARDRG38.135.750.521497044.723.749.51 1/442.735.74480
2S14015002301500BEHLBLELHRBRERH50.847.86421618252.631.659.81 1/248.6404980
2.5S14015002301500CFJLCLFLJRCRFRJ63.559.577.52184105634271.9
3S14015002301500         76.372.391218911073.652.684.2
形状記号D・E(レデューサー)を選択された場合、先端フェルール部のサイズは一段落ちになります。 (例)SNPK2Sの場合、パイプ本体2S、溶接するレデューサーは1.5Sになります。
B・C・D・E形状は、内径部の溶接ビード除去は行っておりません。F・G形状はSNPK・SNPRのみです。 1SはD・E形状を選択できません。*SUS316Lは、L=1000が上限となります。
J形状の最短L寸は1Sが120〜、1.5S〜3Sが160〜となります。

追加工

サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ストレート片側継手
    • ストレート両側継手
  • 継手L種類

    • フェルール
    • エルボ
    • 45°エルボ
    • レデューサー
    • 偏心レデューサー
    • ネジシート
    • ライナー + 六角ナット
    • おねじ
  • 継手R種類

    • フェルール
    • エルボ
    • 45°エルボ
    • レデューサー
    • 偏心レデューサー
    • ネジシート
    • ライナー + 六角ナット
    • おねじ
  • 外径呼び D範囲(φ)

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
    • 8A~15A
  • 材質

    • SUS304
    • SUS316L
  • 外径呼び D(φ)

    • 1.0S
    • 1.5S
    • 2.0S
    • 2.5S
    • 3.0S
    • 8A
    • 10A
    • 15A
  • ホースジョイント J

    • J
    • LJ
    • RJ
  • L(mm)

    [90-1500/1mm単位]
  • タイプ

    • SNPK
    • SNPR
    • SNPSK
    • SNPSR