保温・保冷用配管カバー 鋼管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
 材質 耐熱ポリエチレンフォーム

規格表

型式L
HKCVP6A
HKCVE6A


100
型式L
指定1mm
単位
Ddt¥基準単価
TypeNo.L30
〜250
L251
〜500
L501
〜750
L751
〜1000
L1001
〜1500
HKCVP6A30〜1500 26108 430 530 630 670 710
8A29138 430 540 640 680 720
10A381810 510 640 780 820 900
15A422210 520 670 820 870 1,000
20A482810 590 750 920 980 1,160
25A553510 620 810 1,000 1,120 1,370
32A634310640 910 1,060 1,180 1,720
40A694910710 1,020 1,200 1,330 1,930
50A816110780 1,130 1,330 1,480 2,160

基本情報

種類 保温材 材質 耐熱ポリエチレンフォーム 表面処理 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 保温材
  • 主要適用管外径 D(mm)

    • 26
    • 29
    • 38
    • 42
    • 48
    • 55
    • 63
    • 69
    • 81
  • 材質

    • 耐熱ポリエチレンフォーム
  • 表面処理

    • なし
  • 適用No.

    • 6A
    • 8A
    • 10A
    • 15A
    • 20A
    • 25A
    • 32A
    • 40A
    • 50A
  • 全長 L(mm)

    [30-1500/1mm単位]
  • タイプ

    • HKCVP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム