鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ

鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
  • 規格変更

圧倒的短納期。3日目出荷。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ:関連画像
型式 材質 用途 表面処理
SSGG□ SGP 使用圧力の低い蒸気・水・油・ガス・空気用配管
SSGP□ SGP(白) 排水・空調等の水配管 亜鉛メッキ
SSUT□ SUS304TP 耐食用・低温用・高温用配管
SSUTS□ SUS316TP

規格表

型式 塗装色 L SC
SSGGP8A
SSUTD15A


BR

200
500

SC20
SC50
型式 塗装色
選択
L
指定1mm単位
SC
指定1mm単位
W 1 R (PT)
RC(PT)
T1 T2 SSGG□ SSGP□ SSUT□/SSUTS□
Type 形状記号 No. D d D d D d
SSGG
SSG
P
SSUT
SSUTS
P
A
W
C
D
E
F
G
6A 指定無し(塗装無し)
W(白)
BR(茶)
BL(青)
Y(薄い黄)
R(暗い赤)
B(黒)
30〜1500 5〜100

形状によって
指定制限が
あります。
図下の式を
参照ください。
8 8 1/8 10 15 10.5 6.5 10.5 5.7
8A 40〜1500 12 10 1/4 15 20 13.8 9.2 13.8 9.2 13.8 7.8
10A 40(43)〜1500 16 10 3/8 17 16 17.3 12.7 17.3 12.7 17.3 10.9
15A 50(55)〜1500 19 10 1/2 20 18 21.7 16.1 21.7 16.1 21.7 16.1
20A 50(65)〜1500 24 15 3/4 23 20 27.2 21.6 27.2 21.6 27.2 21.4
25A 60(75)〜1500 30 15 1 25 22 34.0 27.6 34.0 27.6 34.0 27.2
F形状・G形状のL寸法は( )内寸法となります。 L寸・SC寸は形状によって指定制限があります。図下の式を参照ください。
塗装付きは、SSGG□・SSUT□のNo.6A〜25Aのみお選び頂けます。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • SUS304TP
    • SUS316TP
    • SGP
    • SGP(白)
  • 形状

    • F(片端おねじ・片端45°カット)
    • G(片端45°カット)
    • A(片端おねじ・片端めねじ)
    • C(ストレート)
    • D(片端おねじ)
    • E(片端めねじ)
    • P(両端おねじ)
    • W(両端めねじ)
  • No.(外径 D)(φ)

    • 6A(10.5)
    • 8A(13.8)
    • 10A(17.3)
    • 15A(21.7)
    • 20A(27.2)
    • 25A(34.0)
  • 塗装色

    • B(黒)
    • BL(青)
    • BR(茶)
    • R(暗い赤)
    • W(白)
    • Y(うすい黄)
    • なし
  • スパナ溝位置 [SC](mm)

    [5-100/1mm単位]
  • 全長 L(mm)

    [30-1500/1mm単位]
  • タイプ

    • SSGGF
    • SSUTD
    • SSUTSW
    • SSUTP
    • SSGGD
    • SSUTG
    • SSUTC
    • SSUTE
    • SSGGC
    • SSGPW
    • SSGPC
    • SSGGE
    • SSGPG
    • SSUTSF
    • SSGPD
    • SSUTSE
    • SSGPP
    • SSGGG
    • SSGGW
    • SSGGA
    • SSUTA
    • SSUTW
    • SSUTSA
    • SSGPF
    • SSGGP
    • SSUTSC
    • SSGPE
    • SSGPA
    • SSUTSD
    • SSUTSG
    • SSUTF
    • SSUTSP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム