ふっ素樹脂継手 チューブインサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

締付けに特殊工具不要。高耐薬品性のオールふっ素樹脂継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

型式呼び
FENL41
型式TABE¥基準単価¥スライド単価
Type適用チュ−ブ
外径(mm)
1〜4コ5〜20
FETBS441032700560
661242.5700560
881664.3740590
10102086.8840670
PTFE・PFAタイプには不要です。

基本情報

種類 関連部品 本体材質 ふっ素樹脂 関連部品種類 チューブインサート
最高使用温度(℃) 100

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 関連部品
  • 本体材質

    • ふっ素樹脂
  • 関連部品種類

    • チューブインサート
  • 適用チューブ外径(mm) T1

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 0.6
    • 0.8
  • 最高使用温度(℃)

    • 100
  • タイプ

    • FETBS