ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート-両ハンドルタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ワンタッチ継手付のボールバルブです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

型式呼び
BVUS6
BVCSB6


2
型式B1B2PCE有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜30
BVUSB653.927171731.410.545 1,2501,120
855.427.71718.231.420.541 1,2501,120
1065.432.72420.737.841104 1,4001,260
1268.634.32423.337.855.5100 1,4001,260

基本情報

本体形状 ワンタッチ継手付 ポート数 2 ポジション数 2位置ノーマルクローズ
切換操作 両ハンドル 配管口の種類 ワンタッチ配管 操作状態保持 保持
使用流体 空気・水

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体形状

    • ワンタッチ継手付
  • ポート数

    • 2
  • ポジション数

    • 2位置ノーマルクローズ
  • 切換操作

    • 両ハンドル
  • チューブ外径 D(またはD1)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 配管口の種類

    • ワンタッチ配管
  • 有効断面積【区分】(mm2)

    • ~15
    • ~30
    • ~50
    • ~60
  • 有効断面積(mm2)

    • 10.5
    • 20.5
    • 41
    • 55.5
  • 操作状態保持

    • 保持
  • 使用流体

    • 空気・水
  • タイプ

    • BVUSB