オールステンレス製ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

オールステンレスのワンタッチ継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS316(パッキン:ふっ素ゴム)

規格表

型式
UNSTLS8
型式L二面幅
H
ねじサイズ
M
C
(max)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜30
MLBULSS433.514M12×1.0418.82,0301,830
636.517M14×1.0629.32,2502,030
840.519M16×1.0938.02,3202,090
1045.523M20×1.011.563.52,8402,560
1248.526M22×1.011.579.35,1404,630

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ユニオン 同径 本体材質 SUS316
使用用途 標準・ミニ ねじ部材質 ねじ部なし シール材材質 フッ素ゴム
ユニオン 同径 隔壁ユニオン

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ワンタッチ継手
  • 継手種類

    • ユニオン 同径
  • 使用流体

    • 空気
  • 本体材質

    • SUS316
  • 使用用途

    • 標準・ミニ
  • ねじ部材質

    • ねじ部なし
  • シール材材質

    • フッ素ゴム
  • ユニオン 同径

    • 隔壁ユニオン
  • 適用チューブ外径1(φ)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • タイプ

    • MLBULSS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム