ミニチュアワンタッチ継手 ユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ミニチュアタイプのワンタッチ継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニチュアワンタッチ継手 ユニオン:関連画像
材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)

規格表

型式呼び径
MNCN4
MNUN6

M5
型式BP有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10~50
MNUN422.785.42220200
624.410.4113.1220200

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ユニオン 同径 使用流体 空気
本体材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用用途 標準・ミニ ねじ部材質 ねじ部なし
シール材材質 二トリルゴム ユニオン 同径 ユニオンストレート

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ワンタッチ継手
  • 継手種類

    • ユニオン 同径
  • 使用流体

    • 空気
  • 本体材質

    • PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • 使用用途

    • 標準・ミニ
  • ねじ部材質

    • ねじ部なし
  • シール材材質

    • 二トリルゴム
  • ユニオン 同径

    • ユニオンストレート
  • 適用チューブ外径1(φ)

    • 4
    • 6
  • タイプ

    • MNUN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム