プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ホース用継手 めねじニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

適応ホース内径よりサイズを指定してください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
HOSFNSSUS304

規格表

型式
HOSN61
HOSJJS12
型式適応ホース
呼び内径
T
Rc(PT)
DdHLL1¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30
HOSFNS
(SUS304)
6261/47.0 4.0 174526910720
9291/410.57.0 174526910720
933/82249281,130900
941/22454291,130900
123123/81410.0 2249281,3801,100
1241/22454291,3801,100
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 ホース用継手 使用流体 水 / 空気 / 油 本体材質 SUS304
形状 ストレート ホース接続種類 タケノコ 接続種類 めねじニップル
接続ねじの種類 R

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ホース用継手
  • 使用流体

    • 空気
  • 本体材質

    • SUS304
  • 形状

    • ストレート
  • ホース接続種類

    • タケノコ
  • 接続種類

    • めねじニップル
  • 接続ねじの種類

    • R
  • 接続ねじサイズ

    • 1/4
    • 3/8
    • 1/2
  • 呼径(φ)

    • 6
    • 9
    • 12
  • ホース接続部外径(φ)

    • 7.0
    • 10.5
    • 14
  • タイプ

    • HOSFNS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム