真空配管用継手 クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
真空配管用継手 クランプ:関連画像

材質
本体 : アルミニウム
ネジ部 : SUS304

規格表

型式
FRNWC25
型式 d (A) L T ¥基準単価
Type No. 1〜10コ
FRNWC 16 22 56.5 61 17 860
25 32 60 72 17.5 890
40 47 68 90 19 990
50 63 91 123 26 1,170
No.10・16は共通でご利用いただけます。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 クランプ クランプ種類 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • クランプ
  • クランプ種類

    • 標準
  • 適用フランジサイズ(呼び)

    • 16
    • 25
    • 40
    • 50
  • タイプ

    • FRNWC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム