プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

銅管用継手 付替え用リング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
銅管用継手 付替え用リング:関連画像
材質 黄銅

規格表

型式T
DKUS3
DKUPT8


2
型式D1L¥基準単価¥スライド単価
Type適用管外径D1〜9コ10〜20コ
DKRG355250 150
465250 150
575.5280 170
68.57310 190
810.57.5330 200
1012.58.5350 210
121510370 220
141711390 230
151811.5420 250
161912450 270
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 関連部品 関連部品種類 リング 材質(関連部品)(Mpa) 黄銅
表面処理(関連部品) なし 使用流体(関連部品) 水/空気/油 使用温度範囲(関連部品)(℃) -20~150
最高使用圧力(関連部品)(MPa) 7.0 適用管材質(関連部品) 銅管

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 関連部品
  • 関連部品種類

    • リング
  • 材質(関連部品)(Mpa)

    • 黄銅
  • 表面処理(関連部品)

    • なし
  • 使用流体(関連部品)

    • 水/空気/油
  • 使用温度範囲(関連部品)(℃)

    • -20~150
  • 最高使用圧力(関連部品)(MPa)

    • 7.0
  • 適用管材質(関連部品)

    • 銅管
  • 呼び(関連部品)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
  • 適用管外径(関連部品)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
  • タイプ

    • DKRG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム