銅管用継手 ユニオンエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 黄銅

規格表

型式T
DKUS3
DKUPT8


2
型式(L)T1
G(PF)
対辺¥基準単価
Type適用管外径D本体ナット
DKUE3251/81212820
4251/81212820
5251/81212820
6311/41616990
8311/416161,000
10353/819191,510
12421/224242,050
14431/224242,260
15455/824272,950
16455/824272,960

基本情報

種類 継手 適用管種類 銅管(一般) 接続種類 管⇔管 同径 差込み式
接続形状 エルボ 継手種類 リング式継手 適用管サイズ種類 銅管ミリサイズ
適用管材質 銅管 材質 黄銅 表面処理 なし
最高使用圧力区分(MPa) 2.0Mpa超 最高使用圧力(MPa) 7

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 適用管種類

    • 銅管(一般)
  • 接続種類

    • 管⇔管 同径 差込み式
  • 接続形状

    • エルボ
  • 継手種類

    • リング式継手
  • 適用管サイズ種類

    • 銅管ミリサイズ
  • 呼び 1(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
  • 適用管外径 1(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
  • 適用管材質

    • 銅管
  • 材質

    • 黄銅
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分(MPa)

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 7
  • 使用流体

    • 空気
  • タイプ

    • DKUE
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム