スイベルジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 数量スライド割引

360度回転可能な継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
SJS□S45C三価クロメート20.6MPa

規格表

型式
SJSB3
型式R/Rc
(PT)
dL1L2L3a
基準径位置
h
二面幅
H
二面幅
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30コ
SJSA21/4519.531.5306.01 22143,8603,090
33/882235.5306.35 27194,1403,310
41/211.52440.5358.16 32224,0903,270
63/4163048.5429.5341307,6007,220

型式G(PF)
R(PT)
dL1L2L3a
基準径位置
h
二面幅
H
二面幅
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30コ
SJSB21/4519.531.5296.01 22143,5902,870
33/882235.5306.35 27193,7603,010
41/211.52440.5358.16 32223,2302,580
63/4163048.5419.5341305,0504,550

型式G(PF)
R(PT)
dL1L2L3a
基準径位置
h
二面幅
H
二面幅
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30コ
SJSC21/4519.531.5306.01 22143,5902,870
33/882235.5336.35 27193,7603,010
41/211.52440.5388.16 32223,2302,580
63/4163048.542.09.5341305,0504,550
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 アダプタ 形状 90°エルボ 接続種類 M2 PT
材質 S45C

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • アダプタ
  • 形状

    • 90°エルボ
  • 接続形態

    • オネジ×オネジ
    • オネジ×メネジ
  • 接続種類 M1

    • PT
    • PF
  • 接続種類 M2

    • PT
  • 材質

    • S45C
  • シート面形状

    • 30°オス
    • 30°メス
  • ねじサイズ

    • G・R1/2
    • G・R1/4
    • R・Rc1/2
    • R・Rc1/4
    • G・R3/4
    • G・R3/8
    • R・Rc3/4
    • R・Rc3/8
  • タイプ

    • SJSB
    • SJSA
    • SJSC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム