油圧配管用くい込み継手 逆流防止ユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

油圧配管に適した商品です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
KTGZR本体・ナット:S25C三価クロメート
スリーブ:炭素鋼

規格表

型式
KTGS8−1
KTGR6
型式適用管
外径D
定格流量
ℓ/min
クラッキング
圧MPa
六角対辺F手締め時
約L
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.H1H1〜9コ10〜30コ
KTGZR10−0510180.052419749724,2503,400
10−450.454,2503,400
12−0512180.052422751744,2503,400
12−450.454,2503,400
■特長:逆流防止機構を内蔵した継手になります。

基本情報

種類 継手 適用管種類 鋼管(一般) 接続種類 管⇔管 同径 差込み式
接続形状 ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等) 継手種類 くい込み式継手 適用管サイズ種類 鋼管ミリサイズ
適用管材質 鋼管 材質 S25C 表面処理 三価クロメート
最高使用圧力区分(MPa) 2.0Mpa超 最高使用圧力(MPa) 3 使用流体

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 適用管種類

    • 鋼管(一般)
  • 接続種類

    • 管⇔管 同径 差込み式
  • 接続形状

    • ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等)
  • 継手種類

    • くい込み式継手
  • 適用管サイズ種類

    • 鋼管ミリサイズ
  • 呼び 1(mm)

    • 10
    • 12
  • 適用管外径 1(mm)

    • 10
    • 12
  • 適用管材質

    • 鋼管
  • 材質

    • S25C
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • 最高使用圧力区分(MPa)

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 3
  • 使用流体

  • クラッキング圧(MPa)

    • 0.05
    • 0.45
  • タイプ

    • KTGZR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム