油圧配管用くい込み継手 エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

油圧配管に適した商品です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
KTGLB本体・ナット:S25C三価クロメート
スリーブ:炭素鋼

規格表

型式
KTGS8−1
KTGR6
型式適用管
外径D
E二面幅
h
六角
対辺H
F手締め時
約L
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10〜30コ
KTGLB664141472030.5750630
886171772333.5790650
10108171972334.5890750

基本情報

種類 継手 適用管種類 鋼管(一般) 接続種類 管⇔管 同径 差込み式
接続形状 エルボ 継手種類 くい込み式継手 適用管サイズ種類 鋼管ミリサイズ
適用管材質 鋼管 材質 S25C 表面処理 三価クロメート
最高使用圧力区分(MPa) 2.0Mpa超 最高使用圧力(MPa) 50 使用流体

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 適用管種類

    • 鋼管(一般)
  • 接続種類

    • 管⇔管 同径 差込み式
  • 接続形状

    • エルボ
  • 継手種類

    • くい込み式継手
  • 適用管サイズ種類

    • 鋼管ミリサイズ
  • 呼び 1(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 適用管外径 1(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 適用管材質

    • 鋼管
  • 材質

    • S25C
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • 最高使用圧力区分(MPa)

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 50
  • 使用流体

  • タイプ

    • KTGLB