油圧配管用くい込み継手 エルボニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 数量スライド割引

油圧配管に適した商品です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
KTGE本体・ナット:S25C三価クロメート
スリーブ:炭素鋼

規格表

型式
KTGS8−1
KTGR6
型式適用管
外径D
T
R(PT)
EE1基準径
位置G
手締め時
約L
L1二面幅
h
六角
対辺H
F¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10~30コ
KTGE6161/8443.9730.5141414720560480
6-261/444.56.0133.5171714723610520
8181/8643.9733.5161717723610520
8-281/466.56.0133.5181717723610520
10-2101/487.56.0134.5191719723660560
10-3103/888.56.3535.519.51919724710600
12-2121/4107.56.0135.5201922724710570
8A313.83/81196.354022.522247.528890720
10A417.31/214128.16453027328321,080880
15A621.73/418169.534732.532369341,350950
No.8A・10A・15Aは、鋼管SUT□・STPG□(P.1293)の同じNo.と合わせてお使いください。
No.8A・10A・15Aのスリーブは、KTGSL(P.1330)とは異なります。
No.8は耐圧性向上のため、ナット先端からスリーブが約1.4mm出ています。

基本情報

種類 継手 適用管種類 鋼管(一般) 接続種類 管⇔ねじ 差込み式
接続形状 エルボ 継手種類 くい込み式継手 接続ねじの種類 R
適用管材質 鋼管 材質 S25C 表面処理 三価クロメート
最高使用圧力区分(MPa) 2.0Mpa超 使用流体

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 適用管種類

    • 鋼管(一般)
  • 接続種類

    • 管⇔ねじ 差込み式
  • 接続形状

    • エルボ
  • 継手種類

    • くい込み式継手
  • 適用管サイズ種類

    • 鋼管JISサイズ
    • 鋼管ミリサイズ
  • 呼びA 1

    • 8
    • 10
    • 15
  • 呼びB 1

    • 1/4
    • 3/8
    • 1/2
  • 呼び 1(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 適用管外径 1(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13.8
    • 17.3
    • 21.7
  • 接続ねじの種類

    • R
  • ねじの呼び

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
  • 適用管材質

    • 鋼管
  • 材質

    • S25C
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • 最高使用圧力区分(MPa)

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 40
    • 50
  • 使用流体

  • タイプ

    • KTGE
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム