サニタリー管用継手 クランプ 低圧用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

継手のバリエーションがさらに増えました

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質推奨使用圧力
SNCP8A〜15A SCS13A
1S〜3S SUS304
8A〜2S:0〜0.3MPa
2.5S・3S:0〜0.2MPa

規格表

型式
SNCPW2S
型式DAB¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜20
SNCP8A4565741,6701,590
10A1,6701,590
15A1,6701,590
1S6094 90 1,0701,020
1.5S1,0701,020
2S75110 103 1,2901,230
2.5S90130 108 1,8401,750
3S104144 114 1,8301,740
No.8A〜15Aおよび1S・1.5Sのフェルール形状は同一のため、SNCP8A〜15AおよびSNCP1S・1.5Sは同一形状となります。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 クランプ 接続の種類1(左または大径側) フェルール タイプ 低圧用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • クランプ
  • 接続の種類1(左または大径側)

    • フェルール
  • 外径呼び D範囲

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
    • 8A~15A
  • 呼び(φ)

    • 1.0S
    • 1.5S
    • 2.0S
    • 2.5S
    • 3.0S
    • 8A
    • 10A
    • 15A
  • タイプ

    • 低圧用
  • タイプ

    • SNCP