サニタリー管用継手 フェルールキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

フェルール用のキャップです

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
SNFKSUS304

規格表

型式呼び
SNFR2S
SNFRE3S


32A
型式DABL¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜14
SNFK1S38.150.5 43.5 11.0 820800
1.5S820800
2S50.864.0 56.5 1,2701,210
2.5S63.577.5 70.5 1,8201,730
3S76.391.0 83.5 2,3602,240
SNFK1S・1.5Sは同一形状となります。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 継手形状 キャップ 接続の種類1(左または大径側) フェルール
継手材質 SUS304

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 継手形状

    • キャップ
  • 接続の種類1(左または大径側)

    • フェルール
  • 外径呼び D範囲

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
  • 継手材質

    • SUS304
  • 呼び(φ)

    • 1.0S
    • 1.5S
    • 2.0S
    • 2.5S
    • 3.0S
  • タイプ

    • SNFK