油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ

油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

ホース長さ指定+かしめ形状指定で3日目出荷。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ:関連画像
油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ:関連画像
■ホース
材質使用温度範囲
耐候性合成ゴム
補強層 :ワイヤ-ブレ-ド
   :スパイラルワイヤ-
-40℃~93℃
■かしめ金具形状
材質表面処理
S25C三価クロメート

規格表

型式ホース長さ
HOKT12
HOKTA12

1.8
■ホース寸法表
ホ−ス
呼び内径
内径外径HOKT
最小曲げ半径
(mm)
最高使用圧力
(MPa)
最小破壊圧力
(MPa)
66.4 14.7 85 20.7 82.7
77.9 17.1 100 15.5 62.0
1212.7 23.4 140 12.1 48.3
1515.9 27.4 165 10.3 41.4
■かしめ金具寸法表
ホ−ス
呼び内径
R(PT)
G(PF)
HOKTA(A形状)HOKTB(B形状)HOKTC(C形状)HOKTD(D形状)
X
(二面幅)
D(L)X
(二面幅)
D(L)X
(二面幅)
Y
(二面幅)
D(L)X
(二面幅)
Y
(二面幅)
D(L)
61/417 32 52 17 32 52 17 19 37 57 17 19 37 57
73/819 36 59 19 36 59 19 22 41 64 19 22 41 64
121/222 43 76 22 43 76 22 27 47 80 22 27 47 80
153/430 48 88 30 48 88 30 36 53 93 30 36 53 93

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 使用流体

    • 一般作動油
  • 最高使用圧力、常用圧力(MPa)

    • 10.3
    • 12.1
    • 15.5
    • 20.7
  • かしめ金具

    • なし
    • 両側ストレート
  • 内径(φ)

    • 6.4
    • 7.9
    • 12.7
    • 15.9
  • 材質

    • 耐候性合成ゴム 補強層 ワイヤーブレード、スパイラルワイヤー
  • 外面カバー

    • なし
  • 最小曲げ半径(mm)

    • 85
    • 100
    • 140
    • 165
  • ホース呼び内径

    • 6
    • 7
    • 12
    • 15
  • かしめ金具形状

    • A形状
    • B形状
    • C形状
    • D形状
  • 販売形態

    • かしめ金具単体
    • ホース単体
  • ホース長さ(m)

    [0.3-10/0.1m単位]
  • タイプ

    • HOKTB
    • HOKTA
    • HOKTC
    • HOKTD
    • HOKT