継手付ブラケット ワンタッチ継手タイプ 1段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄

継手つきのブラケットです。ワンタッチ継手つき

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeブラケットワンタッチ継手
1段タイプ2段タイプ[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
TGLCWSPCC三価クロメートC3604(リング部:PBT)
TGLCSSUS304DSUS303(リング部:PBT)

規格表

型式HYB
TGLB3
TGLBW3

2
4

Y60
Y60

B40
B40
■仕様
使用可能流体圧縮空気
使用温度範囲−5〜60℃5〜40℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa
使用真空圧力−100kPa
[ ! ]使用流体として水をご使用の場合には、チューブにソフトチューブ用インサート(P.1418)を挿入してご使用してください。
■1段タイプ
型式ワンタッチ継手数
H
YBPSDWねじサイズ
M×ピッチ
有効断面積
(mm2)
t¥基準単価
TypeNo.H1H2H3H4H5H6
TGLCS41
2
3
4
5
6
40
50
60
70
30

40
28141432.6M12×14.32.03,420 5,970 7,170 9,170 11,170 13,050
6341717M14×112.73,540 6,210 7,460 9,560 11,650 13,320
8381919M16×123.43,660 6,220 7,620 9,750 11,880 13,550
10482424M20×137.43,840 6,400 7,880 9,870 12,040 14,100
1248242434.6M22×153.64,680 7,530 11,100 14,410 17,730 20,920
■2段タイプ
型式ワンタッチ継手数
H
YBPP1SDWねじサイズ
M×ピッチ
有効断面積
(mm2)
t¥基準単価
TypeNo.H2H4H6H8H10H12
TGLCW42
4
6
8
10
12
40
50
60
70
30

40
2828141433M12×14.32.32,320 3,400 4,380 5,130 5,810 6,710
63434171736M14×112.72,340 3,420 4,430 5,190 5,880 6,790
83838191939M16×123.42,420 3,580 4,640 5,460 6,210 7,190
104848242344.5M20×137.42,650 4,020 5,290 6,280 7,180 8,360
124848242647M22×153.62,710 4,150 5,480 6,530 7,490 8,730

基本情報

種類 ワンタッチ継手タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム