油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-

油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-
  • 規格変更

高圧タイプの油圧用ブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
BMAH一般構造用鋼三価クロメート34.5MPa
≒350kgf/cm2以下

規格表

型式QRS
Type取付穴連数
BMAHZT4Q2R2S2
GBMAHZT4Q2R2S2(Gねじ)
型式Rc(PT)選択Pピッチ数
N
Q・R・S
総ねじ数
¥基準単価
Type取付穴形状選択連数Q・R・S
BMAHZA(ザグリ)
NA(通し穴)
T(タップ)
ZT(ザグリタップ)
11(1/8)
2
(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
50034,580
2165,090
3295,950
43126,590
54157,310
65187,870
型式の前に"Gー"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BMAH)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・R・Sは( )の前の1・2・3・4でご指定ください。
連数6の場合のみL/2の位置にも取り付け穴があります。

基本情報

形状 T字穴タイプ 材質 一般構造用鋼 表面処理 三価クロメート
ブロックサイズ(mm) 50×50 ピッチ P(mm) 50 ピッチ固定/指定 固定タイプ
用途 油圧用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • T字穴タイプ
  • 材質

    • 一般構造用鋼
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • ブロックサイズ(mm)

    • 50×50
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZA(ザグリ)
    • ZT(ザグリタップ)
  • ピッチ P(mm)

    • 50
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
  • 用途

    • 油圧用
  • 図面Q部ねじ径PT/PF選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • 図面R部ねじ径PT/PF選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • 図面S部ねじ径PT/PF選択 [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • タイプ

    • BMAH
    • G-BMAH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム